Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_install_IB

Als installateur is het werken met slimme verdeelsystemen een must, zodat u voor uw opdrachtgever flexibel bent met het oog op toekomstige aanpassingen en uitbreidingen. Het is voor u belangrijk dat montage en installatie snel en moeiteloos gaan. ABB helpt met slimme en veilige producten en systemen. 
Sneller monteren en installeren? Meer flexibiliteit en betrouwbaarheid voor klanten? Dat staat centraal bij de producten en oplossingen van ABB. 

Voorbereid op de toekomst? Zorg voor actuele kennis via de trainingen op het ABB Partner Hub. Ontdek hier alle mogelijkheden.

Waar kan ik mijn opdrachtgevers mee helpen op het vlak van energiedistributie?

Energie2024_14_install_CB_
Ik zorg er met meet- en monitoringoplossingen voor dat productieprocessen van klanten door blijven lopen en medewerkers door kunnen werken. Zo voorkom ik kostbare downtime en profiteert mijn klant optimaal van de productiecapaciteit.
Energie2024_08_doelgr_facility
Ik zorg voor zekerheid en continuïteit door selectiviteit en voorspellend onderhoud te integreren in het systeem. Zo bied ik mijn opdrachtgever de hoogst mogelijke zekerheid als het gaat om een ononderbroken stroomvoorziening en betrouwbare prestaties. 
Energie2024_iconen_04_seg_IB
De inzet van slimme meet- en monitoringtechnologie geeft mij goed inzicht in apparatuur die bij klanten staat opgesteld. Met intelligente tools, kan ik bijdragen aan effectief en efficiënt voorspellend onderhoud. Zo voorkom ik onnodige downtime bij klanten en bied ik echte meerwaarde. 
Energie2024_14_install_CB
Ik bied oplossingen voor optimale energie-efficiëntie die concurrerend en snel leverbaar zijn. Op die manier onderscheid ik me van mijn collega’s en bied ik mijn klanten meerwaarde.

 

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.
Energie2024_15_CTA01

Vraag gratis een demonstratie aan en ontdek de meerwaarde van een toekomstbestendige energieverdeler 

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en ook wet- en regelgeving zorgt er steeds vaker voor dat aanpassingen aan elektrische installaties noodzakelijk zijn. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, zijn toekomstbestendige energieverdelers nodig. Maar hoe zien die eruit? Dat laten wij u graag zien tijdens een persoonlijke demonstratie. 

1-0744-03_Energie2024_CTA_12_727x475px2

Sneller en efficiënter engineeren?

Dat kan tijdens een Lunch & Learn meeting waarin we de energie-efficiëntie en de toekomstbestendige verdeelinstallatie centraal hebben staan.


AANVRAGEN LUNCH & LEARN MEETING

Energie2024_15_CTA03

Slimme oplossingen voor het upgraden van laagspanning-verdeelsystemen

Maak installaties slimmer en duurzamer door ze te updaten of te upgraden. Geïnteresseerd welke slimme oplossingen er zijn om verdeelsystemen te upgraden?

BEKIJK HET OVERZICHT 

Energie efficiënteoplossingen voor gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Industrie_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde  beveiligingsfunctie)

  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer
  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language