Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_paneelb_IB

In de industrie is toekomstbestendig energiemanagement een must. Voor u als paneelbouwer betekent dit dat uw opdrachtgevers behoefte hebben aan slimme en flexibele verdeelsystemen die aanpassingen en uitbreidingen mogelijk maken. Het is voor u belangrijk dat montage en installatie snel en moeiteloos gaan. ABB helpt met slimme en veilige producten en systemen. 

Waar kan ik mijn opdrachtgevers mee helpen op het vlak van energiedistributie?

Energie2024_14_install_CB
Ik zorg voor flexibiliteit 
doordat ik een toekomst-bestendig verdeelsysteem bouw. Als paneelbouwer draag ik bij aan een toekomstbestendige energiehuishouding binnen de plant.
Energie2024_08_doelgr_facility
Met digitalisering zorg ik voor meer efficiëntie, betrouwbaarheid en optimalisatie van het elektrische systeem. Met digitalisering kunnen waardevolle data worden verzameld op basis waarvan mijn opdrachtgever het energiegebruik kan optimaliseren.
Energie2024_21_paneel_IB
Ik zet monitoringtechnologie in die de conditie van de installaties continu analyseert. Zo kan onderhoud worden gepland en uitgevoerd voordat storingen optreden. Dit is kostenefficiënt 
en tijdbesparend. 
Energie2024_iconen_03_seg_CB
Ik zorg ervoor dat het groeiende aantal DC-toepassingen veilig, betrouwbaar en efficiënt kan worden gebruikt. 

Productielocaties klaarmaken voor de toekomst? Dan zijn toekomstbestendige installaties een must. Zet nieuwe stappen op het gebied van asset management en voorspellend onderhoud. ABB stelde voor u alvast een gratis Stappenplan samen. Het Stappenplan is hier te downloaden.
Als paneelbouwer zorgt u voor een toekomstbestendig systeem door Emax 2- en XT-automaten te voorzien van de Ekip Touch tripunit. Hiermee is de automaat voorbereid op de toekomst. Door daarnaast te digitaliseren, zorgt u voor meer (energie-)efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid van het elektrische systeem. Interessant: een aantal van onze producten (ITS2.1 en XT en Emax2 met Ekip Touch) kan worden gezien als all-in one oplossing. Hiermee worden externe componenten overbodig én bespaart u ruimte en bedradingstijd. 

Oplossingen van ABB voor optimale energie-efficiëntie zijn concurrerend en snel leverbaar. Op die manier onderscheidt u zich ook met uw eigen bedrijf.  

Voorbereid op de toekomst? Zorg voor actuele kennis via de trainingen op het ABB Partner Hub. Ontdek hier alle mogelijkheden.  

Concreet aan de slag

Snelle montage en installatie én een slimme, toekomstbestendige plant: win-win 
 
Energie2024_15_CTA01

Ontdek de meerwaarde van een toekomstbestendige energieverdeler

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en ook wet- en regelgeving zorgt er steeds vaker voor dat aanpassingen aan elektrische installaties noodzakelijk zijn. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, zijn toekomstbestendige energieverdelers nodig. Maar hoe zien die eruit? Dat laten wij u graag zien tijdens een persoonlijke demonstratie. 

JA, IK VRAAG EEN DEMO AAN 

1-0744-03_Energie2024_CTA_4_727x475px (2)

Stappenplan 'Slimme en duurzame utiliteitsgebouwen en industriële omgevingen'


In dit stappenplan delen we 6 concrete stappen waarmee u toekomstbestendige installaties realiseert. Zo buigen we complexe uitdagingen om naar mooie kansen en slimme oplossingen voor een efficiënt, slim, veilig en eenvoudig energiebeheer. Zowel voor bestaande als nieuwe locaties en installaties.

DOWNLOAD NU 

Energie efficiënteoplossingen voor gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Industrie_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde  beveiligingsfunctie)

  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer
  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language