Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_facilman_IB

Als facilitymanager, hoofd technische dienst of eindgebruiker wilt u flexibel zijn, de duurzaamheidsambities van uw bedrijf waar kunnen maken en in kunnen spelen op toekomstige veranderingen. Daarvoor zijn slimme verdeelsystemen een must. Hiermee bent u voorbereid op aanpassingen en uitbreidingen en kunt u mee in de hoogste divisie van energie-efficiëntie. ABB helpt met slimme en veilige producten en systemen. 

Belangrijke redenen om mijn installatie toekomstbestendig in te richten

Energie2024_10_doelgr_adviseur
Ik wil een antwoord hebben op de steeds strengere regelgeving voor de energie-efficiëntie van onze gebouwen en productieprocessen. Daarvoor kies ik een partner die voorop loopt in technologische innovatie en alle ins & outs van wet- en regelgeving kent.
Energie2024_08_doelgr_facility
De inzet van slimme meet- en monitoringtechnologie geeft mij goed inzicht in het verbruik van onze apparatuur. Met dat inzicht kan ik de beschikbare energie beter inzetten en voorkom ik problemen met netcapaciteit. Dat komt de continuïteit van onze bedrijfsvoering ten goede.
Energie2024_07_doelgr_install
Door de elektrificering krijgen wij steeds vaker te maken met  DC-toepassingen. Ik zorg ervoor dat het groeiende aantal DC-toepassingen veilig, betrouwbaar en efficiënt kan worden gebruikt. 
Energie2024_14_install_CB
Zekerheid en continuïteit. zijn belangrijk voor ons. Dat bereiken we onder meer door selectiviteit en voorspellend onderhoud te integreren in onze systemen. Zo voorkomen we downtime of uitval van de stroomvoorziening. 
 
 
Toe aan de volgende digitaliserings- en verduurzamingstap? Maak installaties slimmer en duurzamer door ze te updaten of te upgraden. Geïnteresseerd welke slimme oplossingen er zijn om verdeelsystemen te upgraden? Bekijk hier het volledige overzicht. 
Voorbereid op de toekomst? Zorg voor actuele kennis via de trainingen op het ABB Partner Hub. Ontdek hier alle mogelijkheden.  
1-0744-03_Energie2024_17_EAM-systemprom_727x727px

Slim omgaan met energie

Slim omgaan met energie begint met het verkrijgen van inzicht. Met meetoplossingen brengt u in kaart welke apparaten en installaties echte energieslurpers zijn. Door bijvoorbeeld PV-installaties, EV-laadoplossingen en energie-opslag te verbinden met de cloud, verzamelt u waardevolle data op basis waarvan u het energiegebruik kunt optimaliseren. De data zijn inzichtelijk in gebruiksvriendelijke dashboards die óók helpen bij rapportage over energiegebruik. 
Daarnaast zijn er wat betreft energie-efficiëntie veel quick wins. Denk maar aan renovatiekits om TL-noodverlichting te vervangen door led-verlichting. En vervangt u uw meer dan 10 jaar oude UPS noodstroomsysteem door een nieuw, energiezuinig systeem, dan betaalt zich dat snel terug. 

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.

1-0744-03_Energie2024_CTA_4_727x475px2

Slimme en duurzame utiliteitsgebouwen en industriële omgevingen 

Toekomstbestendige installaties zijn een must. Zet nieuwe stappen op het gebied van asset management en voorspellend onderhoud. ABB stelde voor u alvast een gratis Stappenplan samen. Het Stappenplan is hier te downloaden. 

DOWNLOAD NU

1-0744-03_Energie2024_CTA_12_727x475px

Sneller en efficiënter engineeren?

Dat kan tijdens een Lunch & Learn meeting waarin we de energie-efficiëntie en de toekomstbestendige verdeelinstallatie centraal hebben staan. 



AANVRAGEN LUNCH & LEARN MEETING

Energie efficiënteoplossingen voor gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Industrie_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde  beveiligingsfunctie)

  • ASKI Energy 
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer
  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language