Rury osłonowe metalowe

System Adaptaflex oferuje szeroki wybór metalowych rur osłonowych i złącz. Charakterystyka poniższych produktów pomoże w doborze najlepszej rury osłonowej.
Rury osłonowe stalowe

Rura o niskim właściwym zagrożeniu pożarowym (ILFH). Wyróżnia się dużą odpornością na ściskanie oraz wytrzymałością mechaniczną i wytrzymałością na rozciąganie. Stopień ochrony IP40.

Giętkie rury osłonowe stalowe odporne na działanie cieczy

Stopień ochrony IP65 (przy odpowiednim złączu). Wykonanie z materiałów samogasnących, o niskim zagrożeniu pożarowym i niezawierających fluorowców.

Giętkie rury osłonowe stalowe w osłonie cieczoszczelnej

Stopień ochrony do IP69K (przy odpowiednim złączu). Wykonanie z materiałów samogasnących, o bardzo niskim zagrożeniu pożarowym, niezawierających fluorowców, odpornych na skrajne temperatury.

Giętkie rury osłonowe w oplocie stalowym

Niskie właściwe zagrożenie pożarowe (ILFH), układ ekranów EMI. Stopień ochrony IP40 i bardzo duża odporność na promieniowanie UV.

Giętkie rury osłonowe stalowe odporne na działanie cieczy lub z osłoną cieczoszczelną z oplotem

Stopień ochrony IP54 (odporne na działanie cieczy). Stopień ochrony IP68 (z osłoną cieczoszczelną). Ekran EMI, wykonanie z materiałów samogasnących, o bardzo niskim zagrożeniu pożarowym.

Antyseptyczne, nieprzepuszczające płynów rury osłonowe

Antyseptyczna, nieprzepuszczająca płynów, elastyczna rura ze stali pokrywanej w wysokiej temperaturze. Odpowiedni do stosowania wewnątrz
pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności.

Select region / language