欢迎来到直流应用世界

直流应用世界,ABB

未来分布式能源的井喷式发展,形成数量众多的微电网,直流电力应用场景大量增加,将面临诸多挑战。

AB B全球先进的直流电力技术和解决方案,全系列高性能的直流专用产品,融合 ABB ABILITY 创新的数字化能源解决方案,依托 ABB 百年深耕全球直流配电系统工程的丰富经验,更多本土化直流配电行业解决方案服务于中国,大幅提升能源效率,降低设备投资与运维成本,ABB 可以构建高效智能、安全可靠、绿色低碳的智慧直流配电系统方案。




光伏直流应用方案

客户价值:低运维成本,节省空间。
应用特点:高参数的光伏专用电气产品,DC1500V,可电动操作。



储能直流应用方案

客户价值:节省空间,高电压安全运行。
应用特点:双向通流,DC1500V,短时耐受100kA。

T4D_PV-E T7D_PV-E
T4D/PV-E 及 T7D/PV-E 系列直流塑壳式隔离开关

· DC1500V,最大1600A
· 可电动操作,机械寿命20000次



数据中心电源直流配电方案

客户价值:电源安全保障、低碳排。
应用特点:ABB全系列专用的高性能直流电气产品,方案构架简单、扩展性强、功能齐全、
能耗低。



轨道交通直流配电方案

客户价值:轨道交通直流电配电要求具有较高的绝缘特性和较强的耐压能力,紧凑且模块化。
应用特点:具有简约化、小体积和高稳定结构的直流开关,更优的防止振动性能,确保连接高可靠性,具有较高的绝缘特性和较强的耐压能力。




船舶直流配电方案

客户价值:安全可靠、节省空间。
应用特点:固态断路器动作时间微秒级;Emax DC提供完整的直流保护与测量功能。

SSCB
SSCB固态断路器

· 开启时间:25μs
· lu高达2500A,Ue高达1000VDC
· 8种通讯协议,实时监控



建筑直流配电方案

客户价值:提高绿色能源利用率,直流设备使用便捷。
应用特点:专利的灭弧技术,全面的直流配电解决方案。




ABB电气微信服务号

样本资料中心
线上线下会议中心
在线客服

ABB,电气,低压产品
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language