ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
ABB船舶与港口部拥有在北极冰况下使用 Azipod® 推进系统近 30 年的经验。 事实证明,Azipod® 推进器可以节省能源并能够使用多种外部能源。
成熟的技术和可靠的合作伙伴
经验证的推进技术,参考150 艘破冰船数十年经验,确保成功破冰操作。
运营成本 & 总成本
Azipod® 支持 DAS 概念,可将装机功率和燃料消耗减少多达 50%,从而在整个船舶生命周期内实现经济高效的运行。
破冰 & 运营效率
Azipod® 推进系统将破冰能力和性能提升到一个全新的水平。 它可以在最恶劣的环境条件下以可预测的运行时间表进行独立的冰运行,同时仍然最大限度地减少对破冰船援助的需求。
作为地球上最重要的航运要道之一,北极航道地处北极圈内的高纬度区域。与传统南方航道相比,它可以使航程缩短近三分之一,但是所经过的大多为冰冻水域。
配备ABB最尖端技术的Yamal LNG项目15艘运输船队最后一艘提前交付运营
Sovcomflot 的 LNG(液化天然气)运输船 Christophe de Margerie 于 8 月下旬在没有破冰船帮助的情况下完成了世界上首次穿越北海,该船由 ABB Azipod 电力推进器提供动力
ABB 技术配备亚马尔破冰型LNG 运输船,助其将液化天然气 (LNG) 从西伯利亚运往欧洲和亚洲
SCF 集团是能源运输的领导者,运营着世界上最大的冰级船队,由开创性的破冰 Azipod® 推进器提供动力。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴