Kaasueristeinen kompakti SafePlus ja SafeRing kojeistot

Kompaktit SF6-eristetyt keskijännitetoisiokojeistot 40,5 kV, 630A asti

SafePlus on metallikoteloitu kompakti kojeistojärjestelmä sähkönjakelusovelluksiin 40,5 kV asti. Kojeistossa on ainutlaatuinen mukautuvuus sen laajennettavuuden ja täyden tai puolimodulaarisen kokoonpanovaihtoehtojen yhdistelmien ansiosta. SafePlus kuuluu samaan tuoteperheeseen kuin SafeRing, ja sillä on identtinen käyttöliittymä.

SafeRing on toissijaisen jakeluverkon rengaspääyksikkö (RMU).  Sitä on saatavana 18 eri kokoonpanoa, jotka soveltuvat useimpiin kytkentäsovelluksiin 6-40,5 kV:n jännitealueella. Standardoituja RMU-kokoonpanoja, joita useimmiten tarvitaan jakeluverkossa, voidaan pyynnöstä laajentaa.

SafePlus ja SafeRing ovat täysin suljettuja järjestelmiä, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, joka sisältää kaikki jännitteiset osat ja kytkentätoiminnot. Suljettu järjestelmä takaa korkean luotettavuuden ja henkilöturvallisuuden sekä  on käytännössä huoltovapaan.

Tuotekuvaus

  • 12-24 kV, 630A
  • 36-40,5 kV, 630A

Tärkeimmät hyödyt

  • Täysin suljettu järjestelmä
  • Turvallinen ja luotettava käyttää
  • Älykäs sähköverkkovalmius
  • Todella mukautuva ratkaisu, vaihtoehtoina kompakteja, puolimodulaarisia tai täysin modulaarisia kojeistoja
  • Kompakti muotoilu säästää tilaa ja painoa
  • SafeRing tyypillisimmät vaihtoehdot: RMU vakiovaihtoehdoilla jopa 5 moduulia (12-24kV) tai 4 moduulia (36kV).
  • Yhdenmukaistettu joustavuuden lisäämiseksi: Valitse SafePlus-kytkinlaite, niin saat lisää vaihtoehtoja

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Minimaalinen huolto
  • Jännitteisiä osia ei ole näkyvissä
  • Täysi portfolio 40,5 kV asti
  • Moduulin leveys: 325 mm 12-24kV, 420 mm 36kV
  • Valinnainen valokaaren esto: Kaasuja ei vapaudu edes valokaarivian syntyessä
  • Täysin modulaarisen kojeiston vaihtoehto

 



Tarvitsetko lisätietoa?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub on verkkoyhteisö, joka tarjoaa palveluihin liittyvän portaalin.

Lue lisää

Katso lisätietoja videostamme

Loading documents

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language