Выключатель постоянного тока DCBreak для железнодорожного транспорта
Быстродействующий реверсивный выключатель среднего напряжения постоянного тока для применения на источниках питания подвижного состава ЖД транспорта до 900 В, 1500 А.
Линейка выключателей DCBreak для подвижного состава имеет малую площадь основания, небольшой вес, высокую гибкость и надежность при минимальном техническом обслуживании. Это первый продукт в новой продуктовой линейке, предназначенной непосредственно для рынка современного железнодорожного транспорта. Выключатель спроектирован с учетом самых высоких требований стандартов безопасности, а также с учетом положений об охране окружающей среды и промышленных стандартов.
Выключатель создан с учетом его потенциальной гибкости; его очень просто устанавливать как в новых конструкциях, так и при модернизации существующего оборудования, а простота конструкции сокращает время и затраты на техническое обслуживание.
Продуктовая линейка DCBreak
- Номинальное рабочее напряжение 900 В, номинальный ток1500 A, отключающая способность 30кА
Основные преимущества
- Малые габариты
- Технология с малым воздействием на окружающую среду
- Простое обращение, небольшая стоимость технического обслуживания
- Быстрая и безопасная установка в новом и имеющемся подвижном составе
Основные характеристики
- Компактная конструкция, площадь основания меньше на 40%, вес всего 28 кг
- В контактах не содержится кадмий для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду (Соответствует директиве RoHS)
- Простое обслуживание. До выполнения выключателем 200 000 операций техническое обслуживание не требуется
- Простая замена большинства выключателей, имеющихся на рынке в настоящее время
- Возможность установки снизу и сверху
- Конструкция на основе использования функциональных блоков упрощает операции по техническому обслуживанию и снижает его стоимость
- Соответствие стандартам железнодорожной отрасли