Выключатели-разъединители с воздушной изоляцией (стандарт МЭК) подходят для переключения секционных выключателей кабельных линий, трансформаторов, двигателей и конденсаторных батарей, могут применяться на подстанциях среднего напряжения для питающих линий, трансформаторов и кольцевых сетей, могут комбинироваться с предохранителями для защиты трансформаторов, изготовленными по стандарту DIN. Исполнение по стандарту ANSI используется в распределительных устройствах в металлическом корпусе, в шкафах, в горнодобывающей промышленности, для переключения конденсаторных батарей.
Шинные разъединители с элегазовой изоляцией герметизированы на весь срок службы, что
обеспечивает высокую эффективность, надежность, компактность конструкции и долговечность. Последней разработкой в этом спектре продуктов является новый выключатель GSec, созданный по новейшему стандарту МЭК и отвечающий его требованиям.
Заземлители производятся в двух вариантах: независимые заземлители и заземлители, объединенные со встроенными трансформаторами тока. Трансформаторы тока в такой комбинированной версии образуют основание для контактов заземляющих ножей, уменьшая, таким образом объем требуемого места в шкафу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Простота, надежность и долгий срок службы; было протестировано более 100 операций отключения при номинальном токе, а это намного больше, чем в конструкции аналогичного оборудования конкурентов
- Полный спектр продуктов обеспечивает гибкость при выборе наиболее подходящего решения для стандартных схем
- Оборудование установлено по всему миру