Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Модуль расширения аналоговых/дискретных сигналов RIO600

Модуль RIO600 обеспечивает универсальное применение удаленных входов/выходов на базе использования стандарта МЭК 61850.

RIO600 – это модуль расширения аналоговых/дискретных сигналов, предназначенный для увеличения количества дискретных и аналоговых входов/выходов устройств защиты семейства Relion® и обеспечения входов/выходов для устройства автоматизации подстанций COM600 по протоколу МЭК 61850. Эти модули обеспечивают максимальную универсальность бесшовное взаимодействие по протоколу МЭК 61850 между дискретными и аналоговыми сигналами подстанции.

Одно из преимуществ модуля RIO600 заключается в том, что он упрощает обмен сигналами и уменьшает объем монтажа на подстанции. В традиционном распределительном устройстве с жестким монтажом или в системе управления и защиты подстанции находится большое количество монтажных соединений входов/выходов. Модуль RIO600 обеспечивает дополнительные входы и выходы в самом распределительном устройстве. 

Модуль RIO600 использует связь по протоколу МЭК 61850 на базе Ethernet для горизонтальной связи между устройствами по технологии GOOSE. Обмен сигналами может производится в самом распределительном устройстве, а также сигналы могут передаваться в системы автоматизации верхнего уровня. И таким же образом, сигналы от систем верхнего уровня могут передаваться в устройство RIO600 через подключенные устройства защиты. Модуль также обеспечивается взаимодействие с протоколом Modbus на базе TCP, который широко используется в различных приложениях.

Для приложений по автоматизации энергосистем RIO600 предлагает функцию индикации токов короткого замыкания (FPI). RIO600 активирует точные измерения токов и напряжений при помощи легких датчиков производства АББ. На основании измеренных величин RIO600 индицирует направление повреждения и сообщает об этом в систему верхнего уровня. RIO600 также активирует мониторинг перетоков мощности и качества электроэнергии.

Благодаря модульной конструкции можно устанавливать RIO600 специальной конфигурации в соответствии с требованиями пользователей и в зависимости от требований используемого в энергосистеме приложения. Устройство обеспечивает высокую гибкость, так как в одном устройстве может содержаться до 40 входов или выходов, и в стеке могут быть разные типы модулей. RIO600 создан на промышленной аппаратной платформе, прошел всесторонние испытания и обеспечивает высокую надежность и эксплуатационные качества, а также функциональность в режиме реального времени, что свойственно всем устройствам защиты производства АББ. 

Почему выбирают компанию АББ?

  • Использование связи по протоколу МЭК 61850 и по станционной шине Modbus TCP для расширения приложений по управлению и защите
  • Высокоскоростная связь в режиме реального времени между устройствами защиты и физическими входами и выходами 
  • Большой набор вариантов входов/выходов
  • Универсальные приложения с функцией индикации токов КЗ (FPI) для приложений по автоматизации энергосистем
  • Отвечает требованиям коммуникационной производительности МЭК 61850 (Тип 1A, класс P1) 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения