Стандартизируйте Вашу установку, модернизируйте устаревшие панели большинства производителей, используя выключатели среднего напряжения компании АББ, которые можно включить в бюджет техобслуживания (Opex – Эксплуатационные расходы). Те же выключатели можно использовать повторно при следующем обновлении подстанции, когда Вы будете готовы заменить распределительное устройство полностью (Capex – Капитальные затраты). Далее приводится пособие по пакетам «OneFit retrofill» и дополнительные опции по оптимизации Ваших инвестиций.
Что каждому необходимо знать о Ретрофите
Ретрофит выключателя представляет собой экономичную модернизацию распределительного устройства с использованием различных подходов, подробно описанных в разделе "4 типа ретрофитных выключателей: какой выбрать?". Результатом будет заметное улучшение надежности, безопасности, техобслуживания и рабочих характеристик.
Смотрите Рисунок 1.
Определение модернизации выключателя типа "Retrofill"
Модернизации выключателя типа «Retrofill» представляет собой процесс, включающий замену
выключателя и некоторых силовых компонентов отсека. Применяется в случаях, когда рама
распределительного устройства находится в исправном состоянии. Включает в себя спектр решений, поддерживающих обновление распределительного устройства при наличии дополнительных ограничений:
- Необходимость замены других деталей (не выключателя): шторок, блокировок, и т.п.;
- Конструкция исходной панели не отвечает современным требованиям по наличию функций, а также требованиям стандартов.
Смотрите Рисунок 2.
Что такого особенного в принципе модернизации «OneFit Retrofill», используемом компанией АББ
Модернизация по принципу OneFit - это самый новый принцип замены выключателя вместе с рамой с применением технологии безопасного подключения нового выключателя к большому количеству действующих панелей. Модернизация по принципу «OneFit» состоит непосредственно из рамы, в которой находится выключатель. Все это подключается к имеющимся вводам распределительного устройства при помощи дополнительной силовой схемы, действующей в качестве внутреннего интерфейса с новым выключателем.
Смотрите Рисунок 3.
Это решение представляет собой оптимальное сочетание модернизации по принципу «Retrofill» с
относительно ограниченным объемом работ на объекте и связанных с этим отключений.
1. Действующая панель
2. Медная система адаптации
3. Изолирующая оболочка
4. Изолирующая пластина
5. Цоколь
6. Шторка
7. Рама
8. Новый
стандартный выключатель АББ
9. Дверь (по запросу)