ABB propose des services de mise à niveau pour faire évoluer ou mettre à niveau le système existant vers le matériel et le logiciel de la nouvelle génération. Nos solutions de mise à niveau améliorent la disponibilité, la fiabilité et la sécurité du système et prolongent la durée de vie opérationnelle de l’appareillage de connexion avec un minimum d’investissement et de temps d’arrêt. La majeure partie des éléments tels que le châssis de l’appareillage de l’électricité, les barres omnibus, la structure mécanique et le câble d’alimentation reste inchangée, tandis que le remplacement ou l’ajout est effectué pour les composants spécifiques de l’appareillage, ce qui prolonge la durée de vie opérationnelle de l’appareillage.