Select Language
  • English
  • français
  • čeština

Disjoncteurs basse tension

ABB a développé différentes versions de kits de mise à niveau pour couvrir tous les scénarios possibles pour les clients :

  • Nous pouvons avoir une solution standard : lorsque l'appareil installé est très ancien ou en mauvais état, Hard Bus Retrofill peut être la meilleure solution de mise à niveau, disponible pour les versions fixes et débrochables.
  • Ou nous pouvons avoir des solutions avancées : ce scénario n'est possible que si la partie fixe du disjoncteur est en bon état.

 

Cette solution est disponible uniquement pour les disjoncteurs débrochables.

Pour résumer, nous proposons trois types différents de kits de Retrofit basse tension : le Hard Bus Retrofill (il s'agit de notre solution standard) ; Cradle in Cradle et Direct Replacement sont nos solutions les plus avancées pour mettre à niveau un appareillage basse tension. 


Avec Hard Bus Retrofill, le disjoncteur existant est entièrement démonté (parties fixes et mobiles dans le cas de disjoncteurs débrochables) et remplacé par un disjoncteur ABB plus moderne et un kit d'adaptation correspondant. 
Le kit d'adaptation contient des jeux de barres et des couvercles spécialement conçus et préconfigurés pour connecter le nouveau disjoncteur aux jeux de barres existants.

Cradle in Cradle est une solution de modernisation avancée pour les disjoncteurs avec de très grandes parties fixes. 
Une deuxième partie fixe personnalisée du nouveau disjoncteur peut être montée à l'intérieur de la partie fixe du disjoncteur existant.  
Les 2 parties fixes deviennent une seule et même assemblage.  
Une nouvelle partie mobile du disjoncteur peut alors être embrochée, de manière standard. 
La partie fixe du nouveau disjoncteur est entièrement adaptée et testée en usine.

Avec le remplacement direct, la partie mobile de l'Emax 2 est modifiée et personnalisée pour s'adapter à la partie fixe existante, qui reste inchangée. 
L'installation consiste à extraire l'ancien disjoncteur et à embrocher la nouvelle technologie. 
Il s'agit de la solution la plus avancée, avec la procédure d'installation la plus pratique et la plus rapide.

 

Le remplacement des anciens composants moyenne et basse tension par des versions plus récentes peut être effectué à l'aide de nos kits de retrofit spéciaux qui permettent une installation rapide sans modifications structurelles du compartiment d'origine.

La modernisation des actifs par le biais de mises à niveau peut être mise en œuvre par étapes afin d'optimiser les dépenses d'investissement au fil du temps et de minimiser les temps d'arrêt en fonction des installations programmées et de la maintenance planifiée.

Disjoncteurs IEC ouvert




Disjoncteurs IEC en boîtier moulé



Solutions de service

Points forts

Besoin d’aide?

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez notre bibliothèque pour trouver de la documentation technique, des outils de sélection ou contactez notre équipe d’assistance.
Obtenez directement les réponses dont vous avez besoin. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, notre équipe d'assistance est là pour vous aider.
Contactez nos experts et améliorez la disponibilité, la fiabilité, la prédictivité et la durabilité de vos actifs.
Optimisez vos opérations grâce à notre gamme de services.
Select region / language