Batarya teknolojisi ilerledikçe, büyük kamyon ve ağır hizmet aracı üreticileri düşük gürültülü, düşük karbon üreten elektrikli araç serilerini piyasaya sürmeye başladı.
Bununla birlikte, bu yüksek güçlü araçlar, güçlü bir emniyete odaklanan yüksek güçlü altyapıya ihtiyaç duyar. ABB, en yüksek emniyet standartlarını karşılarken kurulum maliyetlerini azaltan geleceğe yönelik entegre şarj ve şebeke bağlantı çözümleri sunar.
Bununla birlikte, bu yüksek güçlü araçlar, güçlü bir emniyete odaklanan yüksek güçlü altyapıya ihtiyaç duyar. ABB, en yüksek emniyet standartlarını karşılarken kurulum maliyetlerini azaltan, geleceğe yönelik entegre şarj ve şebeke bağlantı çözümleri sunar.
Endüstriyel filolar için şarj istasyonları, ağır hizmet tipi araçların sürekli ve güvenli bir şekilde operasyonlarını sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. ABB'nin çözümleri, endüstriyel araçlar için elektrikli şarj üniteleri alanında yalnızca yüksek güçlü şarj sağlamaz; aynı zamanda yangın, aşırı akım ve sistem arızalarına karşı üst düzey koruma sunar.
Büyük araçlar için şarj üniteleri, yalnızca kapasiteyle değil; aynı zamanda altyapıya entegre olan akıllı kontrol sistemleriyle fark yaratır. ABB, bu noktada endüstriyel filo elektrikli araç şarj üniteleriyle, filoların iş süreçlerine kesinti yaşatmadan entegre olur. Şarj planlaması, yük dengeleme ve enerji takibi gibi özelliklerle filo yöneticilerine tam kontrol sunar.
Özellikle şehirler arası taşımacılık yapan kamyonlar için elektrikli araç şarj üniteleri, hem yüksek akım dayanımı hem de hızlı şarj süresi gerektirir. ABB’nin geliştirdiği elektrikli araç hızlı şarj üniteleri, bu ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmış, zorlu saha koşullarında bile yüksek performans sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.
ABB, endüstriyel ulaşımda dönüşüm yaşanırken güvenlik, verimlilik ve uzun ömürlü sistem çözümlerini bir arada sunarak, ağır hizmet tipi araçların enerjiyle buluştuğu her noktada fark yaratıyor. Bu sayede yalnızca bugünün değil, geleceğin endüstriyel taşımacılık altyapısı da şekilleniyor.