Motion

升級設備效率,實現低碳製造

Digital_powertrain_pumps_1
Drives and SynRM
根據IEA資料統計,工業用電中70%為馬達用電,因此馬達節電潛能高。ABB推出的IE4高效感應馬達與IE5同步磁阻馬達能顯著降低能量損耗,企業能夠實現高達40%的能效提升,有效減少二氧化碳排放。而高效馬達搭配變頻器使用,更能顯著提升節能效果。尤其在半導體製程中,生產的可靠性及穩定性至關重要,廠內的諧波可能導致製程設備過熱、精密儀器準確度異常或提早老化的風險。ABB超低諧波變頻器不只可將諧波電流降至3%,且無須外加濾波器,可有效節省安裝空間,同時提升設備的整體效能。

ABB Ability傳動裝置狀態監測解決方案,為低壓馬達、變頻器、泵浦、軸承的狀態監測,提供業界最完整軟硬體對策,提高生產效率與彈性,並降低維修成本。






產品

客戶案例

產品影片

 

  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們
Select region / language