Gruppi di Continuità per industrie

Porti e Aeroporti

UPS per un’energia stabile e costante

Nei contesti industriali, il processo produttivo richiede un’alimentazione continua e di qualità. Un fermo impianto può causare gravi perdite economiche, sia per via della produttività mancata che per le eventuali materie prime sprecate.
In più, in particolari settori che necessitano di un ambiente sterile, come quello farmaceutico, F&B e dei semiconduttori, un fermo impianto richiederebbe anche una nuova sanificazione degli spazi, con conseguente aumento dei costi.
Per rispondere a tutte queste esigenze, ABB offre una gamma UPS sicura e scalabile.

applicazioni-ind

Resilienti, configurabili, affidabili

Scopri i vantaggi dei gruppi di continuità per applicazioni industriali.
Resilienza
Configurabilità
Affidabilità
Resilienti

Garantisci protezione ovunque

Esplora una gamma di UPS industriali adatti all'installazione in ambienti ostili, sia per quanto riguarda lo spazio, sia per il tipo di carico da proteggere.
Con Powerline DPA, ad esempio, hai un UPS modulare per carichi IT che consente l'installazione in ambienti con presenza di polvere, grazie al grado elevato di protezione. La soluzione prevede anche ventole per resistere ad alte temperature.

Configurabili

Trova la soluzione adatta a te

Con ABB, puoi configurare il tuo UPS in base alle tue esigenze, aggiungendo all'interno del frame trasformatori di isolamento, bypass manuali, ventole o condizionatori.
Se cerchi una maggiore flessibilità, invece, puoi scegliere una soluzione modulare con batterie integrate, montabile direttamente all'interno di un quadro con telaio rack.

Affidabili

Assicura la continuità di servizio

Mantieni il tuo processo operativo sotto controllo con sistemi di monitoraggio da remoto e manutenzione predittiva.
La vita utile elevata garantisce l'operatività nel tempo e l'abbattimento dell'investimento iniziale.

Scopri quanto potresti risparmiare sostituendo un UPS tradizionale con un UPS ABB, ad elevata efficienza.

Se non visualizzi correttamente il configuratore di risparmio energetico clicca qui

Le nostre soluzioni

PCS100 SFC
PCS100 SFC

Scopri anche

 

Correlati

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language