Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Bezpieczeństwo, ochrona i systemy alarmowe

Wszechstronne bezpieczeństwo

Współpraca podzespołów ​zabezpieczeniowych ABB (np. czujniki dymu, styki w oknach) z urządzeniami sterującymi inteligentnego budynku - to optymalny monitoring oraz pewność ochrony w przypadku nieautoryzowanego dostępu.

Ponadto zastosowanie alarmowych stacji wywoławczych umożliwia natychmiastowe powiadomienie ochrony, gdy potrzebna jest pomoc. System może też być zintegrowany z czujkami dymu i gazu oraz czujnikami reagującymi na zalanie wodą. Taka integracja wpływa też na efektywność energetyczną. Na przykład po otwarciu okna wyłączone zostanie ogrzewanie w wentylowanym pomieszczeniu.

Korzyści:
  •  Integracja urządzeń zabezpieczających z systemem sterowania budynku zwiększa komfort, efektywność oraz bezpieczeństwo
  • Kompleksowe zastosowanie rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej pozwala na optymalne wykorzystanie aplikacji w zakresie ochrony i bezpieczeństwa
  • ABB ma ponad 35 letnie doświadczenie w zakresie technologii alarmowych
  • Rozwiązania oferowane przez ABB są zgodne z normami oraz wymaganiami (EN 50131/IEC 62642 poziom 1 do 3)

Polecane

Nasza oferta

Kanały RSS