Wykorzystując czujniki oświetlenia, ruchu i obecności, systemy sterowania oświetleniem zużywają dokładnie tyle energii ile potrzeba, by zapewnić właściwe natężenie oświetlenia. Jest to ważny czynnik efektywnego energetycznie zarządzania bydynkiem oraz zapewnienia wysokiej sprawności miejsca pracy.
Oświetlenie wpływa na ogólną ocenę wnętrza oraz nastrój w miejscu pracy spełniając potrzeby pracowników oraz mieszkańców. Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem firmy ABB dostosują natężnie oświetlenia w każdym miejscu do właściwych parametrów przy minimalnym udziale użytkownika.
Korzyści:
- 60% oszczędności energii dzięki stałemu nadzorowi przez systemy sterowania oświetleniem
- Maksymalizacja komfortu oraz sprawności przy minimalnej ingerencji użytkownika
- Prawidłowe ustawienia oświetlenia w każdym pokoju za pomocą przyjaznego systemu programowania
- Dostępnych szereg opcji sterowania - od DALI do sterowania analogowego oraz bezpośredniego ściemniania