ABB:n tarjonta sähköverkkoyhtiöille

abb_landscape_utilities_1183x

Älykäs sähköverkko on ratkaisu sekä nykypäivän että tulevaisuuden tarpeisiin. Älykkäässä sähköverkossa sähkön tarjonta ja kysyntä joustavat ja hajautettu, uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto täydentää keskitettyä tuotantoa kestävällä, luotettavalla ja taloudellisella tavalla.

ABB uskoo tulevaisuuden älykkääseen sähköverkkoon, joka on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden yhteiskunnan neljä vaatimusta: kapasiteetti, luotettavuus, tehokkuus ja kestävä kehitys. ABB:n laadukkaat ja turvalliset sähkönvoimatuotteet ja palvelut aina sähköasemalta muuntajiin ja sähköasemalta kotiltalouksiin vievät sähkönsiirron ja sähkönjakelun kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa jakelua ja energiatehokasta käyttöä. 

Tutustu tarjontaamme sähköverkon muuttuviin tarpeisiin. Laajan tuotevalikoiman lisäksi tarjoamme myös kattavan ja asiantuntevan avun ja tuen. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissasi vuorokauden ympäri. ABB on asiakkailleen luotettava, kokenut ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa.

Tutustu webinaaritarjontaamme

Webinaarit ja tapahtumat

Kun tarvitset lisätietoa, teknistä apua tai haluat tehdä tilauksen, asiantunteva henkilöstömme on apunasi.

Electrification yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa uutuuksista ja koulutuksista

Tilaa Uutiskirjeemme

Mikä on älykäs sähköverkko?

Perinteinen verkko ei kykene kantamaan kasvavaa ja entistä monimuotoisempaa kuormaa ja tuotantoa. Sen on tehtävä työ älykkäämmin. Sähköverkkojen älykkyydellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan automaatiota, joka parantaa verkkojen luotettavuutta ja kannattavuutta. Verkon tulee sopeutua, skaalautua, ennakoida ja korjata itseään automaation avulla.

Tulevaisuuden sähköjärjestelmää on kehitettävä vastaamaan jatkuvasti lisääntyvään sähkön kysyntään ja tarpeeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä kestävällä, luotettavalla ja taloudellisella tavalla. Sähköverkkoa tulee kyetä hallitsemaan turvallisesti myös tulevaisuudessa, kun sähköverkkoon liitetään yhä enemmän pienimuotoista, uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa.

Jakeluverkoissa uudet teknologiat, kuten etävalvonta- ja ohjaus, automaattiset kytkennät ja nopeat vianpaikannukset parantavat sähkönlaatua, lyhentävät katkosaikoja ja tehostavat ylläpitoa. Lisäksi älykkäät sähköverkot mahdollistavat sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisen sekä energian varastoinnin ja sähköajoneuvojen laajamittaisen käyttöönoton.

Uutisia

Tarjontamme

Uusiutuva energia

Tarvitsetko lisätietoa?

Select region / language