Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

Modul 1: Querschnittstechnologien
Ersatz oder Neuanschaffung von hocheffizienten Anlagen bzw. Aggregaten für die industrielle und gewerbliche Anwendung.

Modul 6: Elektrifizierung von Kleinst- und Kleinen-Unternehmen
 Austausch vorhandener Produktionsanlagen, die mit Erdgas, Kohle oder Mineralöl betrieben werden, durch elektrisch oder mit Erneuerbaren Energien zu betreibenden Neuanlagen

Modul 5: Transformationsprozesse
Unterstützung bei der Umsetzung der eigenen Transformation hin zur Treibhausgasneutralität

Modul 2: Prozesswärme aus erneuerbaren Energien
Ersatz oder Neuanschaffung von Anlagen zur Bereitstellung von Wärme aus/ durch Solarkollektoranlagen, Wärmepumpen, Tiefer Geothermie oder Biomasse-Anlagen


Modul 3: MSR, Sensorik und Energiemanagementsoftware

Modul 4: Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen

 

Wer wird gefördert?

Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft: Modul 3

Antragsberechtigt mit einer Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland sind:

  • private Unternehmen, kommunale Unternehmen und Landesunternehmen mit privater Rechtsform
  • freiberuflich Tätige, wenn die Betriebsstätte überwiegend für die freiberufliche Tätigkeit genutzt wird,
Ausnahmen: Maßnahmen, die in Wohn-, Hotel- und Bürogebäuden oÄ zum Einsatz kommen

Höhe der Förderung

Große Unternehmen

Mittlere Unternehmen

Kleine Unternehmen

Der maximal mögliche Förderzuschuss pro Projekt beträgt 15 Millionen Euro.

Was wird gefördert?

Erwerb von Energiemanagementsoftware sowie Schulung des Personals

  • Gelistete Energiemanagementsoftware nach ISO 50001
  • Erwerb einer erstmaligen Lizenz
  • Einweisung und Schulung des Personals auf die Energiemanagementsoftware

Erwerb, Installation und Inbetriebnahme von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) und Sensorik zum Monitoring und zur effizienten Regelung von Energie- und Materialströmen

  • Sensoren und Messgeräte zur Erfassung von elektrischer Energie, Temperatur, Kälte-/Wärmemengen, Volumen (Gas, Wasser), Beleuchtungsstärke und Druckluft
  • Analog-Digital-Wandler
  • Datenlogger und Gateways zur Übertragung von Messdaten
  • Aktoren zur effizienten Steuerung und Regelung

Zu den förderfähigen Nebenkosten zählen auch die Kosten für den Anschluss der geförderten Technologien, inklusive notwendiger baulicher Maßnahmen und die Erstellung eines Messkonzepts durch einen externe Dritte.

Messung und Überwachung der elektrischen Energie

Energieverbrauchszähler
A41, A42, A43, A44, B21, B23, B24

  • MID-Zulassung für Abrechnungszwecke
  • Modbus RTU oder Mbus Schnittstelle
  • Alarmfunktion

Zu den Energieverbrauchszählern

Netzanalysegeräte M4M
M4M 20, M4M 30

  • Umfassende Netzanalyse und Energieerfasssung
  • Leicht nachrüstbar mit Rogowski-Spulen
  • Steuerbare Ein- und Ausgänge

Zu den Netzanalysegeräten

Stromsensoren
CMS100, CMS120, CMS200

  • Erfassung von Gleich-, Wechsel- und Mischströmen bis 160 A
  • Bis zu 96 Sensoren je InSite Steuereinheit
  • Offene Sensoren zur einfachen Nachrüstung in Bestandsanlagen

Zu den Stromsensoren

I/O-Module
DM10, DM11, DM00

  • Erfassung von Impulsausgängen von Strom-, Wasser-, Gas- und Wärmezähler
  • Automatisiertes Fernschalten von Motorantrieben oder Relais

Zu den I/O-Modulen
  • Eine Strommessung pro Ausgang

  • Berechnung von Leistung und Energieverbrauch je Ausgang

  • Direkte Einbindung in KNX


Zu den Schaltaktoren

  • Mit integrierten Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie

  • Nachträgliche Funktionsupgrades mit Lizenzen


Zu den Leistungsschaltern

  • Zuverlässige Fernüberwachung über Bus-Kommunikation

  • Messung von Strom, Energie und Leistung


Zu den Schaltleisten

Download
Ausschreibungstexte

Effiziente Beleuchtungssteuerung für KNX​ ​

 

  • Zuverlässige und umfassende Erkennung

  • 2-stufige Abschaltfunktion gemäß neuen EU-Energieeffizienzstandards

  • Konstantlichtregelung und integrierter Raumtemperaturregler


Zu den Präsenz- und Bewegungsmeldern

  • Höhere Energieeffizienz und Anwesenheitserkennung und Lastabschaltstufen

  • Kombination von Einzel- und Gruppensteuerung in einem DALI-Ausgang


Zu den DALI-Gateways

• Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi)

Zu den LED-Dimmern

  • zuverlässige Schalten elektrischer Lasten

  • Reihe kompakter Kombigeräte mit doppelter Funktionalität

  • Integrierter Lastabschaltstufe 

 

Download
Ausschreibungstexte

Lichtregelung

  • Bis zu 8 Gruppen (davon 4 regelbare Gruppen mit jeweils 1 Lichtfühler)


Zu den Lichtreglern

  • Bis zu 16 Gruppen (davon 8 regelbare Gruppen mit jeweils 1 Lichtfühler)


Zu den Lichtreglern

Download
Ausschreibungstexte

HLK-Steuerung und Regelung für KNX​

  • Regelung von Kühldecken, Fußbodenheizung und Radiatoren

  • Integrierter Raumtemperaturfühler

  • Integrierte Eingänge zum Anschluss von Sensoren

  • Steuern Gebläsekonvektoren zur Raumtemperaturregelung

  • Mit integriertem Raumtemperaturregler

  • Unterstützung von kontinuierlichen Lüftern (0-10 V) und 6-Wege-Ventilen


Zu den Fan Coil Controllern

  • Steuerung von Kältemaschinen und Heizkesseln

  • Sollwertanpassung über Standard-Analogsignale (0-10 V)

  • Ansteuerung und Überwachung der Heiz-/Kühlkreislaufpumpe


Zu den Wärme-/Kälteerzeuger Interfaces

  • Ansteuerung von 3-Wege-Mischventilen über 0–10 V oder 3-Punkt-Ansteuerung

  • Unterstützung von Systemen mit Einzel- oder Doppelpumpen

  • Eingänge für diverse Temperatur-sensortypen zur Messung der Vor- und Rücklauftemperatur


Zu den Heiz-/Kühlkreis-Controllern

 

  • Überwachung, -anzeige und –bedienung von Raumzuständen (Temperaturen, Ventilesteuerung)

  • Mit BACnet Schnittstelle verfügbar

  • Intuitive Anzeige und Bedienung


Zu den Application Controllern

  • Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC


Zu den Ventilantrieb-Aktoren

  • Schnittstelle zwischen KNX-System und Klimageräten vieler Hersteller


Zu den Split-Unit-Gateways

Download
Ausschreibungstexte

HLK-Sensorik und Bedienung für KNX​

  • Als Haupt- oder Nebenstellengerät (mit oder ohne Raumtemperaturregler)

  • Optional mit integrierten CO2 und Feuchte-Sensor


Zum Busch-Tenton®

  • Als Haupt- oder Nebenstellengerät (mit oder ohne Raumtemperaturregler)

  • Optional mit integrierten CO2 und Feuchte-Sensor


Zum Busch-Tacteo®

 

  • Senkrechte oder waagerechte Montage

  • Bis zu 30 Bedienelemente in einem Gerät (Schalten/Dimmen, Jalousie, Temperatur)


Zum Busch-RoomTouch® 5“

  • Bis zu 450 Funktionen (Schalten/Dimmen, Jalousie, Temperatur, RGBW, Kamera,…)


Zum Busch-SmartTouch® 10“

 

Download
Ausschreibungstexte

Gebäudeautomation mit ABB Cylon®​

  • Temperatur-Raumfühler mit Feuchte-, VOC-, CO2-Sensor

  • Frei programmierbare Hintergrund-LED

  • Belegtmeldung und Fensterkontakt integrierbar


Zum Fusion Air Sensor

  • Frei programmierbar bis zu 256 Datenpunkte

  • Multiprotokoll-Kommunikation mit BACnet® IP und MS/TP, Modbus TCP und Modbus RTU


Zum Controller

  • Feldbusmodule mit Universaleingängen, UniPuts mit Relais oder UniPut-Ausgängen

  • Einfache Steckverbindung zur Erweiterung des Controllers


Zu den FLX-Modulen

  • Datensammlung aus einzelnen Gewerken

  • Zentrale Bedienung der HLK-Anlagen

  • Übertragung der Messdaten in das übergeordnete Energiemanagement mit ABB Ability™ Building Analyzer  


Zur Management- und Bedienebene

Download
Ausschreibungstexte

Datenlogger und Gateways​

  • Integrierter Webserver mit Automationen und Datenexport

  • Modbus RTU, Modbus TCP, InSite-Bus

  • Integrierbar in Energiemanagement via Modbus TCP oder Rest-API


Zu Insite

  • Für Mbus, Modbus RTU oder KNX

  • Für 16 oder 64 Teilnehmer

  • Argument 3


Zum EQmatic

  • Anbindung von Modbus RTU und Modbus TCP Teilnehmern

  • Einfache und schnelle Integration von ABB Messgeräten, Leistungsschaltern und anderen Schutzgeräten 

  • Funktionalität über Software-Updates erweiterbar


Zum Gateway

  • Integration von ABB Energiezähler A- und B-Serie direkt in KNX

  • Montage am Zähler mit Infrarotschnittstelle

Zur Zählerschnittstelle ZS/S1.1

Download
Ausschreibungstexte

Energiemanagementsoftware gemäß ISO 50001​

  • Bietet Echtzeit-Verständnis Ihres Energieverbrauchs und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf

  • Skalierbare Cloudlösung von einem einzelnen Standort bis zu mehreren Standorten


Zum ABB Ability™ Energy & Asset Manager

  • Zentrale Überwachung und Verwaltung mehrerer Standorte unabhängig vom geografischen Standort

  • Analyse und Anzeige der Energieleistung in Echtzeit


Zum ABB Ability™ Building Analyzer

  • Energiemanagement zur Optimierung des Stromverbrauchs, der Energiekosten und CO2-Emissionen

  • Intelligentes Lademanagement für EV-Ladeinfrastruktur


Zum Optimax

Download
Ausschreibungstexte
Select region / language