Vivir sin electricidad hoy en día es imposible. Sin embargo, puede volverse en un peligro rápidamente, ya que un enchufe puede estropearse sin que se dé cuenta, y los niños tienen a estar cerca de ellos. Todo esto se evita con los enchufes de lujo Niessen, que llevan mecanismos de protección infantil instalados, aumentando así la seguridad de toda la familia. La protección IP20 ofrece una mayor protección que los enchufes normales. Los enchufes son fáciles de usar y el diseño es insuperable.
Enchufe bipolar con tierra mexicana 1M: N2128 BL | ABB Enchufe bipolar con tierra italiana 19-26mm 1M: N2133 BL | ABB Enchufe bipolar con tierra italiana 19mm 1M: N2133.1 BL | ABB Enchufe bipolar con tierra brasileña 20A 1M: N2136.2 BL | ABB
Enchufe bipolar 2M: N2288 BL | ABB Enchufe bipolar circuitos especiales NA 2M: N2288 NA | ABB Enchufe bipolar circuitos especiales RJ 2M: N2288 RJ | ABB Enchufe bipolar circuitos especiales VD 2M: N2288 VD | ABB Enchufe bipolar con tapa 2M: N2288.1 BL | ABB Enchufe bipolar con marco incorporado 2M: N2288.2 BL | ABB Enchufe bipolar automático 2M: N2288.6 BL | ABB Enchufe bipolar europeo 2M: N2203 BL | ABB
Enchufe sistema francés 2M: N2287 BL | ABB Enchufe sistema francés circuitos especiales RJ 2M: N2287 RJ | ABB
Enchufe bipolar: 8188 | ABB Enchufe bipolar con garras: 8188.5 | ABB Enchufe bipolar automático: 8188.6 | ABB Enchufe sistema francés: 8187 | ABB Enchufe con marco incorporado: 8288.2 BA | ABB
Catálogo actual
Tarifa actual
Esquemas y dimensiones
Apps para móviles y tablets (iOS)