Stekerbare groepenkasten

Stel snel flexibele installaties samen met stekerbare groepenkasten

Steek er bovenuit met de stekerbare Hafonorm-kasten van ABB. Kenmerkend door hun flexibiliteit en brede toepassing in de woningbouw en kleinere utiliteit. Deze groepenkasten (en componenten) zijn voorbedraad en voorgemonteerd met stekers, dat biedt enorme voordelen.

ABB ondersteunt installatiegemak en -snelheid door alle Hafonorm groepenkasten stekerbaar aan te bieden. Deze optie kies je eenvoudig in de Hafonorm Configurator bij het samenstellen van een groepenkast op maat. Zo werk je prettig en realiseer je een foutloos project in de kortst mogelijke tijd
 
illustratie stekerbare groepenkast


Stekerbare groepenkast

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Waarom kiezen voor de stekerbare groepenkasten?

Tot 90% tijdwinst! 
Dankzij de voorbedrading en voorgesorteerde stekkers gaat stekerbaar installeren tot 90% sneller dan traditioneel installeren. Tel uit je winst.

Faalkosten reduceren
Een stekker past maar op één manier en sluit je aan met een klik. Stekerbaar installeren levert betrouwbare en veilige verbindingen op.

Overzichtelijk en prettig werken
Geen loshangende draden, nokken of schroefjes. Stekker erin en klaar. Stekerbaar maakt installeren overzichtelijk en prettig werken. 

Hafonorm Configurator
Alle Hafonorm groepenkasten zijn stekerbaar uitvoerbaar, deze optie kun je eenvoudig aanvinken bij het samenstellen van je kast in de Hafonorm Configurator.

Installaties flexibel aan te passen
Dankzij de robuuste stekkers en grote uitwisselbaarheid, zijn stekerbare installaties gemakkelijk aan te passen of uit te breiden.

Compleet programma
ABB heeft het breedste en meest complete pakket stekerbare producten in de markt. Het portfolio omvat o.a. kabeldozen, lasdozen, hollewanddozen, centraaldozen, keukenverdeler en noodverlichting. Standaard uitgevoerd met Wieland connectoren. Uitvoering met Wago en Adels mogelijk.

Project op maat 

Samen met prefab-partners kan ABB je project compleet stekerbaar aanleveren.

Repetitieve kracht
Stekerbaar installeren komt optimaal tot zijn recht bij grote nieuwbouwprojecten waarbij veel repetitief werk is. Werk prettig en bespaar tot 90% op installatietijd.
 

Accessoires voor de stekerbare groepenkasten

Tools en support

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Producten
Documenten
Loading documents

Select region / language