Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вакуумные аппараты повторного включения (реклоузеры) СН для наружной установки

Однофазные и трехфазные автоматы повторного включения до 38 кВ, 16 кА и 1250 A для наружной установки на опоре или подстанции.

Автоматы повторного включения чаще всего находятся на фидере распределительной сети, хотя по мере увеличения токовых параметров, таких как длительный ток или ток прерывания, их уже можно видеть на подстанциях, где традиционно устанавливают выключатели. Реклоузеры в распределительных сетях имеют две основных функции: обеспечивают надежность и максимальную токовую защиту.

Автоматы повторного включения АББ более 15 лет успешно эксплуатируются в полевых условиях; они включают в себя инновационные технологии и уникальный опыт АББ, включая применение встроенных датчиков наивысшего класса точности, с наименьшим влиянием на окружающую среду из всего подобного оборудования, имеющегося на рынке. При наличии функций контроллера автоматы повторного включения АББ отвечают растущим требованиям систем распределения энергии, и даже превышают их.

Почему выбирают компанию АББ?
  • Высокая надежность - самое большое расстояние утечки между полюсами реклоузера из имеющихся на рынке обеспечивает большой ресурс при эксплуатации в любой среде 
  • Непревзойденные характеристики - материал HCEP (гидрофобная циклоалифатическая эпоксидная смола), применяемый для изготовления полюсов, является наилучшей изоляцией для наружного применения, защищает от воды и мусора, уменьшая вероятность перекрытия даже в очень загрязненной среде 
  • Простое, быстрое и безопасное техобслуживание, так как вся электроника находится в низковольтном отсеке что исключает необходимость использования подъемника с люлькой для изоляции полюсов на время обслуживания электроники 
  • Простое объединение с другими контроллерами, включая PCD, RER615, RER620 и SEL-651R, чтобы удовлетворить любые требования по реконструкции энергосистемы

Наша продукция

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Related offering

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube