Вакуумные контакторы VSC внутренней установки (МЭК)
Контакторы среднего напряжения для работы на переменном токе обычно используются для управления электротехническим оборудованием до 12 кВ, 400 А с большим количеством коммутаций.
Контакторы V-Contact VSC подходят для управления электрическими аппаратами в промышленности, в секторе услуг, на объектах морской инфраструктуры, и т.д. Благодаря технологии с применением вакуумных прерывателей эти контакторы могут работать в особо сложных условиях окружающей среды. Они подходят для управления и защиты двигателей, трансформаторов, батарей конденсаторов, и т.п. Контакторы могут быть укомплектованы соответствующими плавкими предохранителями, поэтому пригодны для установки в цепях с уровнем токов КЗ до 50 кА.
Почему выбирают компанию АББ?
- Малые токи среза
- Большой механический и электрический ресурс
- Широкий диапазон значений напряжения оперативного питания
- Продолжительный срок службы электрики и механики