При коротком замыкании это быстродействующее коммутационное устройство срабатывает, создавая достаточный заряд для разрыва главной цепи, по которой протекает ток в нормальном режиме. Ток КЗ переключается на параллельно подключенный предохранитель с большой отключающей способностью, который моментально ограничивает ток КЗ в фазе нарастания.
IS-Limiter – уникальное решение для ограничения токов короткого замыкания со значениями вплоть до 210 кА (среднеквадратичное значения) при номинальном рабочем токе электроустановки до 4000А. Широкий диапазон применений (до 40,5 кВ) включает в себя как системы передачи электроэнергии и промышленность, так и специализированные установки, где требуется сверхбыстрое отключение токов КЗ.
Использование IS-Limiter как в новых проектах на этапе разработки основных технических решений, так и при расширении существующих систем позволяет нашим клиентам добиться существенных преимуществ с точки зрения технической и экономической составляющих.
Почему выбирают компанию АББ?
- Отсутствие необходимости полной реконструкции перегруженных (в отношении токов КЗ) систем
- Оптимальное решение для интеграции новых генераторов (в существующие системы)
- Техническое решение для ограничения токов КЗ со значениями выше стандартных
- Возможность соединить между собой несколько полностью загруженных (с точки зрения значений токов КЗ) систем
- Использование в системах с требованиями сверхбыстрого отключения токов КЗ