Эти трансформаторы предназначены для подачи питания в измерительные цепи и цепи защиты с частотой 50 или 60 Гц. Трансформаторы типа KOLT не имеют корпуса из эпоксидной смолы, а в качестве изоляции используется полиэфирной лента.
Трансформаторы тока типа KOLT для силовых трансформаторов (внутренний диаметр 30 ÷ 900 мм).
Трансформаторы проектируются и изготавливаются согласно следующим стандартам:
МЭК, SEV, VDE, ANSI, BS, CAN, CSA, ГОСТ.
Ассортимент продукции
Первичный ток............................ 100 A – 15000 A
Почему выбирают компанию АББ?
- Погружное и воздушное исполнение
- Работа в условиях тропического и умеренного климата
- Класс изоляции B
- Без эпоксидного компаунда
- Большой диапазон размеров и электрических параметров