Кассеты и рамки PowerCube (стандарт МЭК)

Предварительно собранные модули среднего напряжения для распределительных устройств, до 36 кВ, 4000 А, 50 кА.

Модули PowerCube подходят для выключателей и контакторов выкатного типа. Использование этих модулей позволяет быстро изготовить распределительное устройство среднего напряжения. Они могут оснащаться полным набором аксессуаров 4и блокировок, что позволяет адаптировать распределительное устройство к характеристикам установки, обеспечивая максимальный уровень безопасности, а также высокую степень гибкости.

Варианты поставки:

  • PowerCube типа PB/M PB1-PB5, PR1-PR5, PB6-PR6: готовый модуль (включающий также отсек кабельного ввода), который также может быть сконструирован с отсеком выкатного выключателя.
  • PowerCube типа PB/E: корпус без кабельного отсека, из-за меньшего размера более гибкий и подходящий для применения в распределительных устройствах двухуровневого исполнения
  • PowerCube типа PB/F:силовой каркас, на основе которого может быть сконструировано распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией, разделенное на отсеки, с таким же номинальным током, что и ток силового каркаса. Доступен как с заземлителем с отключающей способностью, так и без него

Почему выбирают компанию АББ?

  • Модульная конструкция, широкий диапазон решений
  • Продукты, прошедшие полное перечень заводских испытаний
  • Механические и электромеханические замки для защиты от неправильных действий
  • Вкатывание/выкатывание аппарата при закрытой двери
  • Помощь в проектировании и тестировании распределительных устройств (на основании Договора о Техническом Сотрудничестве)

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language