Индикатор VisiVolt™ можно легко устанавливать на шинах и (не)изолированных металлических проводниках в сетях среднего напряжения. Индикатор VisiVolt™ показывает наличие напряжения при помощи прекрасно различимого знака «молния» на ЖК-табло.
Корпус индикатора VisiVolt™ выполнен из силиконового эластомера, что обеспечивает возможность его применения на открытом воздухе, а флуоресцентный оранжевый цвет обладает хорошей видимостью среди прочих элементов электроустановки.
Номинальное напряжение (Un) |
кВ |
3,0 – 6,0*
6.0 – 15.0
|
13,8 – 36,0
|
Максимальное напряжение |
кВ |
3.6 – 17,5**
|
17,5 – 40,5**
|
* - На неизолированных проводах круглого сечения и на шинах шириной до 30 мм
** - В зависимости от межполюсного расстояния (см. Рекомендуемые минимальные зазоры) |
Основные свойства продукта:
- Применяется в любых неэкранированных системах шинопроводов в сетях среднего напряжения
- Наличие напряжения показывается постоянно
- Экономичное решение
- Не требуется технического обслуживания; пассивное устройство – не требует наличия источника питания
- Применяется в любых неэкранированных системах шинопроводов в сетях среднего напряжения: на шинах, проводниках (изолированных и неизолированных, любого типового диаметра или сечения)
Соответствие стандартам:
- Порог индикации наличия напряжения –45% от номинального трехфазного напряжения сети, что соответствует стандартам МЭК 61243-5 и МЭК 61958
- Выдерживает напряжения и токи КЗ согласно МЭК 60694
- Влагонепроницаемость протестирована согласно МЭК 60099-4
Почему выбирают компанию АББ?
- Товарный знак, признанный во всем мире
- Глобальная сеть сервисных центров для поддержки клиентов
- Постоянное развитие для обеспечения изменяющихся требований заказчиков