Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Токоограничивающий предохранитель CEF

Защита распределительных трансформаторов

Плавкие предохранители CEF are предназначены для защиты распределительных трансформаторов, кабелей, воздушных линий и других аппаратов от теплового воздействия и воздействия динамической нагрузки токов короткого замыкания 

Параметры
Токоограничивающие резервные предохранители для защиты распределительных трансформаторов, для внутренней и наружной установки, до 36 кВ

Основные преимущества

  • Потери мощности в среднем на 20% ниже по сравнению с предыдущей конструкцией, что дает дополнительную экономию на протяжении всего срока эксплуатации продукта
  • Надежная конструкция и соответствие новейшим стандартам МЭК гарантирует непрерывную защиту и надежное срабатывание
  • Совместимость с другими продуктами АББ обеспечивает быстрый и точный выбор продукта
  • Герметичное уплотнение для наружной установки предохранителя включено в состав стандартного исполнения, предохранитель предназначен и протестирован для использования в жестких условиях 

Основные

  • Номинальное напряжение 3/7,2 кВ – 20/36 кВ, номинальный ток 6,3 A - 200 A
  • Для внутренней и наружной установки
  • Предохранитель создан и прошел типовые испытания в соответствии со стандартами МЭК 60282-1, VDE 0670-T4 и VDE 0670-T402
  • Максимальная разрывная способность до 63 кА (действующее)
  • Боек 80 N (среднего типа)
  • Предохранитель оборудован блоком контроля температуры (Temperature Control Unit), что является дополнительной защитой от термических напряжений в небольшом корпусе

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения