Защита оборудования распределительного устройства очень эффективна благодаря неограниченной отключающей способности и ограничению тока КЗ. Очень малый размер плавких предохранителей WBP позволяет использовать их в различных типах распределительных устройств, включая взрывозащищенные исполнения.
Параметры
Плавкие предохранители WBP измерительных трансформаторов используются для защиты оборудования распределительного устройства при коротких замыканиях в трансформаторах напряжения внутренней установки, имеющих номинальное напряжение 7,2-36 кВ, номинальный ток 0,4-0,8 A.
Основные преимущества:
- Эффективная защита места установки трансформаторов напряжения СН с полюсами с одинарной/двойной изоляцией
- Малые размеры способствуют различным вариантам применения и упрощают хранение
- Увеличение срока службы изоляции защищенного аппарата благодаря существенному снижению ожидаемых величин токов КЗ
- Синхронизация прерывания токов КЗ в трехфазных системах
Основные характеристики
- Компактные размеры для установки в трубчатый патрон
- Ограничение высоких токов КЗ
- Малое коммутационное напряжение.
- Простота конструкции
- Малые величины номинальных токов для повышения чувствительности при токах перегрузки