Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Предохранители для наружной установки в сетях среднего напряжения

Предохранители для наружной установки в сетях среднего напряжения до 40,5 кВ (высоковольтные предохранители) обеспечивают защиту конденсаторов, конденсаторных батарей и трансформаторов от потенциальных повреждений в результате перегрузки или короткого замыкания.

Параметры

Токоограничивающие и так называемые «стреляющие» (не токоограничивающие) предохранители для установки в сетях среднего напряжения, прошедшие типовые испытания по стандартам ANSI или МЭК.

Основные преимущества

  • Способны контролировать весь диапазон токов перегрузки совместно с коммутационным аппаратом либо в качестве отдельной защиты
  • Экономичное устройство защиты для мгновенного прерывания высоких токов КЗ, что существенно увеличивает срок службы изоляции
  • Высокая механическая и термическая устойчивость материалов корпуса
  • Малые величины коммутирующего напряжения позволяют использовать эти предохранители для самых разных целей
  • Малые потери мощности и низкое напряжение дуги
  • Высокая разрывная способность и ограничение больших токов


Основные характеристики

  • Номинальное напряжение плавких предохранителей: 2,5 кВ – 40,5 кВ, номинальный ток: 2 – 200 A
  • Для изготовления корпуса применяется два типа материалов: фарфор и эпоксидная смола со стекловолокнистым наполнителем
  • Разрывная мощность до 115 кА
  • Предохранители специальной конструкции для защиты конденсаторных батарей (CXP, COL, CLXP) и распределительных трансформаторов (CEF) 

Наша продукция

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube