Литые полюса для аппаратов внутренней/наружной установки в сетях среднего напряжения
Полюса среднего напряжения со встроенными вакуумными прерывателями для упрощения производства выключателей с номинальными параметрами до 40,5 кВ, 3150 A, 50 кА.
Встраивание вакуумных прерывателей в специальный литой корпус из эпоксидной смолы позволяет добиться высокой прочности полюса выключателя, одновременно защищая вакуумные прерыватели от воздействия пыли, влаги и внешних повреждений. Рабочие контакты находятся внутри камеры прерывателя.
Основными преимуществами такой технологии (по сравнению со сборной системой или системой с открытыми полюсами) является высокая диэлектрическая прочность, а также лучшая защита от воздействия окружающей среды. Модульная конструкция прерывателя компактна и прочна. Еще одним важным преимуществом является быстрая и простая сборка предварительно протестированных и отрегулированных полюсов вакуумных выключателей.
Новейшими в линейке встроенных полюсов являются полюса PT1. В отличие от полюсов предыдущих исполнений, данные полюса залиты не в эпоксидную смолу, а в высокотехнологичный термопластичный материал.
Почему выбирают компанию АББ?
- Полюса герметизированы на весь срок эксплуатации и не требуют технического обслуживания
- Высокая диэлектрическая прочность, никаких дополнительных мер безопасности не требуется
- Подходят для использования в любых климатических условиях, при любой высоте над уровнем моря
- Простая сборка в выключателях
- Абсолютная надежность и длительный срок эксплуатации