Вакуумные прерыватели среднего напряжения
Вакуумные прерыватели среднего напряжения до 40,5 кВ, 3150 A, 63 кА для производства выключателей, контакторов и разъединителей.
Технология коммутации в вакууме на сегодняшней день является преобладающей в системах среднего напряжения. Обладая превосходными коммутационными характеристики, высокой надежностью и компактной конструкцией, вакуумные прерыватели способствуют производству очень экономичных и надежных коммутационных аппаратов.
Почему выбирают компанию АББ?
- Прерыватели не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Компактная и надежная конструкция
- Надежность и большой срок эксплуатации в результате применения процесса изготовления с использованием новейших технологий
- Литой корпус из силиконовой смолы для обеспечения максимальной диэлектрической прочности
- Отсутствует воздействие на окружающую среду