Вакуумный выключатель наружной установки с электромагнитным приводом R-MAG® (стандарты ANSI / МЭК)

Отработанное решение по установке вакуумных выключателей наружной установки с электромагнитным приводом.

Компания АББ принимает во внимание, что важнейшей задачей промышленности является безопасность и надежность, и помогает решать эти задачи при помощи выключателей R-MAG®. Выключатель с магнитным приводом R-MAG имеет меньшее количество движущихся частей, и с точки зрения конструктива гораздо проще выключателей с традиционным пружинным механизмом. Конструкция выключателя R-MAG с большим сроком службы и небольшими требованиями по техническому обслуживанию подвергалась систематическому тестированию в течение последних десяти лет более чем в десяти тысячах установок.

Почему выбирают компанию АББ?

    • Выключатель совместим со всеми функциями максимальной токовой защиты, АПВ и функциями управления 
    • Использование магнитного привода и готовых к использованию цепей привода обеспечивает сокращение технического обслуживания
    • Конструкция с большим сроком службы превышает требования стандарта ANSI C37.06 по выполнению 10 000 механических операций или операций в режиме нагрузки
    • Классы производительности 15/27/38 кВ, ток до 3700 A, длительно 
    • Ток прерывания КЗ до 40 кА
    • Полная гарантия 5 лет

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language