Вакуумные выключатели для наружной установки PVB/PVB-S для монтажа на опоре (МЭК)

Трехфазные выключатели СН для монтажа на опорах или подстанциях до 12 кВ, 630 A, 20 кA.

Эти выключатели представляют собой колонковые или баковые коммутирующие устройства, устанавливаемые на опорах умных сетей и обеспечивающие управление и защиту воздушных линий распределительных сетей. К ним можно подключать различные устройства защиты и входные напряжения благодаря большому диапазону оперативного и управляющего напряжения: 24 В, 48 В, 110 В, 220 В. 

Ассортимент продукции

PVB:  трехфазный, 12 кВ, 630-1250 A, 20кА, сплошной изолятор из твердого диэлектрика, не подвержен воздействию окружающей среды, изготовлен по высоковакуумной технологии, изоляция HCEP (Гидрофобная циклоалифатическая смола).

PVB-S: трехфазный, 12 кВ, 630 A, 25 кА, вакуумный прерыватель в изолирующей среде SF6 для продления срока службы продукта.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Надежный модульный пружинный механизм минимизирует затрачиваемую на работу энергию и обеспечивает большую механическую долговечность
  • Индикаторы состояния видны на расстоянии
  • Различные решения для надежной и безопасной работы
  • Колонкового или бакового типа
  • Применена хорошо зарекомендовавшая себя технология изготовления вакуумных прерывателей компании АББ

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language