Вакуумный выключатель наружной установки OVB-VBF (стандарт МЭК)
Выключатель среднего напряжения с пружинным механизмом для распределительных систем до 40,5 кВ, 2500 A, 26,3 кА.
Выключатели колонкового типа. Вакуумные прерыватели находятся внутри фарфоровых изоляторов, заполненных элегазом (SF6)/азотом под давлением 0,5 бар выше атмосферного для предупреждения образования конденсата. Пружинный механизм находится в защищённом от атмосферных воздействий шкафу, для монтажа выключателя используется прочный штампованный стальной уголок. Простой и надежный пружинный механизм минимизирует энергию на срабатывание и обеспечивает механическую долговечность.
Почему выбирают компанию АББ?
- Полюса выключателя не требуют технического обслуживания
- Верхние и нижние вводы просверлены в соответствии с NEMA4
- Подходит для выполнения циклов АПВ
- Крышки и втулки полюсов выполнены из анодированного алюминия
- Наличие просмотрового окна положения выключателя