Это выключатели колонкового типа. Такие выключатели используются в распределительных сетях для управления и защиты линий, а также для управления и защиты трансформаторов, выпрямителей, конденсаторных батарей, и т.д. Использование для отключения технологии автодутья позволяет выключателю избежать генерации больших рабочих перенапряжений. Это означает, что они в большой степени подходят для модернизации, т.е. используются там, где изоляционные материалы особенно чувствительны к воздействию напряжений на диэлектрик.
Почему выбирают компанию АББ?
- Полюса выключателя не требуют технического обслуживания
- Верхние и нижние вводы просверлены в соответствии с NEMA4
- Каждый полюс имеет устройство контроля давления элегаза
- Полюса выключателя изготовлены с фарфоровыми изоляторами, собранными при помощи фланцев с зажимами
- В корпусе имеется инспекционное окно, через которое видны сигналы положения выключателя.