Выключатели среднего напряжения внутренней установки

Вакуумные и элегазовые выключатели для безопасной и надежной работы первичных и вторичных распределительных сетей до 40,5 кВ, 4000 A, 63 кА.

Вакуумные выключатели компании АББ для внутренней установки наилучшим образом подходят для коммутации токов КЗ, воздушных линий и кабелей под нагрузкой/без нагрузки, трансформаторов и генераторов, двигателей, систем управления нагрузкой с помощью пульсирующих сигналов и конденсаторов – даже при параллельной работе.

При работе элегазовых выключателей отсутствуют коммутационные перенапряжения, и, следовательно, в большей степени, они применимы для модернизации и расширения существующих установок, в которых изоляция двигателя и кабелей могут в определенной степени быть чувствительными к электростатическим напряжениям.

Выключатели внутренней установки для вторичных распределительных сетей подходят для использования на необслуживаемых трансформаторных подстанциях среднего/низкого напряжения без источника оперативного питания..

Почему выбирают компанию АББ?

  • Полная инженерная и техническая поддержка
  • Продукты создаются с учетом конкретных требований локального рынка
  • Быстрый пуск в эксплуатацию
  • Мгновенная реакция на запросы

Наше предложение

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Продукция:

Другие предложения

Select region / language