Тележки выключателей для обслуживания распределительных устройств среднего напряжения
Тележки выключателей необходимы для проверки, технического обслуживания и заземления панелей среднего напряжения.
Заказчикам, таким как промышленные и сетевые предприятия, а также объекты морской инфраструктуры, необходимы выключатели с выкатной тележкой для проведения сервисных работ и работ по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить максимальную безопасность как для персонала, так и для оборудования.
Существует четыре различных типа тележек:
- С заземлителем с отключающей способностью
- С заземлителем без отключающей способности
- Тележка для тестирования кабелей
- Для подъема шторок
Почему выбирают компанию АББ?
- Безопасное заземление тележек при помощи соответствующих контактов, а не колес
- Тележки заземления со встроенными вакуумными прерывателями герметизированы на весь срок службы
- Выкатная версия
- Вкатывание/выкатывание выключателя при закрытой двери
- Возможность использования в установках любых типов
- Предотвращение неправильных и опасных действий благодаря наличию специальных замков в рабочем механизме и в тележке
- Очень надежное управление, так как оно характеризуется небольшим числом компонентов и
производится крупными производственными системами большими партиями - Минимальное и простое техническое обслуживание
- В стандартный комплект поставки тележки заземления с отключающей способностью входит механическое устройство защиты от повторного включения
- Большой набор функциональных возможностей для любых решений
- Гарантируется максимальная бесперебойность работы