Выключатели среднего напряжения переменного тока для источников питания на железнодорожном транспорте

Выключатели среднего напряжения для источников питания на железнодорожном транспорте на 16,7 Гц, 50/60 Гц, до 27 кВ, 3000 A, 16-25 кА.

Вакуумные выключатели компании АББ используют апробированное сочетание магнитного привода и электронного контроллера, что позволяет убрать некоторые движущиеся части, повысить надежность и обеспечить бесперебойную работу выключателя практически без технического обслуживания полюсов.

Почему выбирают компанию АББ? 

  • Более чем столетний опыт практической работы для железнодорожного транспорта
  • Команда профессионалов, специализирующаяся на работе в области железнодорожного транспорта
  • Реализованные проекты для многих заказчиков во всем мире
  • Все оборудование изготавливается компанией АББ, которая осуществляет полный контроль проектирования, производства и поставки
  • Уникальный уровень технической поддержки и гарантийного обслуживания

    Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

    Наша продукция

    Продукция:

    Узнайте больше

    Loading documents

    Другие предложения

    Select region / language