Вакуумный выключатель переменного тока для наружной установки на объектах железнодорожного транспорта FSK II+ (МЭК)
Однофазный или двухфазный выключатель среднего напряжения с электромагнитным приводом для источников питания на железнодорожном транспорте с параметрами до 27,5 кВ, 2500 A, 25 кА/31,5 кА.
Выключатель FSK II+ представляет собой результат успешной эволюции выключателя FSK II за последнее десятилетие, благодаря таким основным преимуществам как применение азота (N2), не оказывающего столь существенного воздействия на окружающую среду, использование однофазного вакуумного прерывателя VE1, а также некоторых других важных разработок, таких как, например, зажимы высокого напряжения, прикрепляемые снаружи болтами, а также полимерные изоляторы. FSK II + совместим с электромеханическим оборудованием, а также обеспечивает высокий уровень гибкости и надежности, что позволяет ему соответствовать индивидуальным требованиям заказчика.
Почему выбирают компанию АББ?
- Без SF6
- Полимерный изолятор
- Одинаковая конструкция для однофазной и двухфазной конфигурации.
- Финальная настройка конфигурации ВН осуществляется на объекте установки
- Компактная конструкция