Вертикальный разъединитель LSID (стандарты NEMA/ANSI/МЭК)

Однофазный разъединитель, используемый на воздушных линиях распределительной сети и подстанциях среднего напряжения наружного исполнения на напряжении 15,5 кВ – 15/27 кВ с длительной нагрузкой 600 A

Выключатель нагрузки имеет в составе одиночный изолятор с двумя ножами и двумя наконечниками NEMA (каждый наконечник имеет по 2 отверстия) и позволяет электромонтёру, обслуживающему линейные объекты, отключить ток нагрузки при помощи изолирующей штанги.

Может устанавливаться как стандартный подвесной рубильник или может монтироваться непосредственно на опоре, в этом случае в качестве разъединителя воздушных и подземных линий.

Полимербетон при значении BIL 110 и 125 кВ.

 
Параметры

Номинальное напряжение (кВ)
15,5 - 15/27
Ток, длительно (A)
600

Почему выбирают компанию АББ?

  • Товарный знак, признанный во всем мире
  • Глобальная сеть сервисных центров для поддержки клиентов
  • Постоянное развитие для обеспечения изменяющихся потребностей заказчиков

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents
Select region / language