Выключатель-разъединитель с элегазовой изоляцией GSec внутренней установки (стандарт МЭК)

GSec – это трехпозиционный выключатель-разъединитель с элегазовой изоляцией, предназначенный для использования в КРУ среднего напряжения для вторичного распределения энергии, до 24 кВ, 800 A, 25 кА.

Выключатель GSec используется во входных/выходных панелях линии, в панелях с выключателями или выключателями, используемыми совместно с плавкими предохранителями. Обычно такие выключатели применяются на линиях энергоснабжения для защиты трансформаторов и используются в кольцевых сетях. Благодаря своему размеру, выключатель GSec может устанавливаться в панели шириной 375 мм или более.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Герметизация на весь срок службы 
  • Три положения: ВКЛЮЧЕН – ОТКЛЮЧЕН – ЗАЗЕМЛЕН 
  • Для панелей шириной: 375 – 500 – 750 мм 
  • Используется в распределительных устройствах UniSec компании АББ для распределительных сетей среднего напряжения

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language