Компактная трансформаторная подстанция Capella 10W-G в бетонном корпусе (МЭК)
Прошедшая типовые испытания и готовая к установке КТП внутреннего обслуживания в бетонном корпусе, предназначенная для установки силового трансформатора мощностью до 1000 кВА, до пяти модулей компактного распределительного устройства с элегазовой изоляцией SafeRing/SafePlus на 12/24 кВ.
Корпус состоит из одного отсека, предназначенного для установки распределительного устройства среднего напряжения, и второго отсека - для НКУ и силового трансформатора. Вес КТП без оборудования составляет 13500 кг.
Габаритные размеры (ШиринаxДлинаxВысота)
Корпус: 2720 x 3840 x 2685 мм
Отсек для трансформатора (с маслоприемником): 1360 x 2400 x 2350 мм
Комплектация
- Трансформатор:
Масляный герметичный трансформатор до 1000 кВА
- Оборудование СН:
До пяти модулей КРУЭ SafePlus 12 или 24 кВ
Кабель для трансформатора СН – стандартный медный кабель 25 мм2. Если на ответвлении установлен вакуумный выключатель, то в этом случае должен использоваться алюминиевый кабель 95 мм2.
- Оборудование НН:
LVS3-20M
Выключатели с плавким предохранителем 20 x 400 A InLine
Выключатели с плавким предохранителем 12 x 400 A Kabeldon
Кабели НН для трансформатора 1000 кВА – 3 x 300 мм2/фазу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Решения, прошедшие типовые испытания
- Линейка модульных продуктов
- Высокий уровень безопасности персонала
- Гибкие решения с возможностью адаптации под индивидуальные требования заказчика