Компактная трансформаторная подстанция Malta в бетонном корпусе

КТП Malta – это блочная подстанция наружного обслуживания до 400 кВА. При площади всего 3,5 м2 и высоте 2 метра она действительно представляет собой компактное решение по приемлемой цене для станций кольцевой сети или радиальных подстанций.

КТП Malta становится подстанцией кольцевой сети за счет использования компактного распределительного устройства. (КРУЭ SafeRing или SafePlus компании ABB или подобного продукта). К радиальной подстанции можно легко добавить выключатель нагрузки с воздушной изоляцией и с плавкими предохранителями или компактное распределительное устройство. 

Также есть возможность установки трансформатора с максимальной мощностью до 400 кВА и НКУ с предохранителем-разъединителем.

Продуманная конструкция в бетонном корпусе допускает гибкость по размеру и конфигурации. В зависимости от внутренней компоновки вентиляционные решетки могут быть различными по размеру и по местоположению. Кроме того, через переднюю дверь осуществляется доступ к распределительным устройствам низкого и среднего напряжения, и КТП MALTA можно установить в углу, что может значительно сэкономить пространство. Второе закрытое место доступа в передней части позволяет сохранить привлекательный вид.

Трансформатор устанавливается прямо на основание, под него устанавливается оцинкованный маслосборник. Компактное распределительное устройство СН и НКУ устанавливаются на металлической раме, которая крепится на высоте примерно 500 мм над уровнем основания. Это оставляет свободное пространство для кабелей, идущих к/от НКУ, доступ к которым осуществляется через съемные панели в полу.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Компактная конструкция
  • Гибкость по размерам и конфигурации
  • Простота доступа к распределительным кабелям низкого напряжения
  • Поставляется на объект в готовом для подключения виде
  • Высокий уровень безопасности персонала

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language