Компактная трансформаторная подстанция Rigel 12W-D в бетонном корпусе (МЭК)
Прошедшая типовые испытания и готовая к установке КТП внутреннего обслуживания в бетонном корпусе, предназначенная для установки трансформатора мощностью 1250 кВА, до трех модулей КРУЭ SafeRing/SafePlus на 12/24 кВ.
Корпус разделен на два отсека: один отсек для распределительного устройства СН и для НКУ, другой – для силового трансформатора. Вес КТП без оборудования составляет 12150 кг.
Габаритные размеры (ШиринаxДлинаxВысота)
Корпус: 2640 x 4040 x 2590 мм
Отсек для трансформатора (с маслоприемником): 1585 x 2340 x 2300 мм
Комплектация
- Трансформатор:
Масляный герметичный трансформатор 1250 кВА
- Оборудование СН:
До трех модулей КРУЭ SafeRing / SafePlus 12/24 кВ
Кабель для трансформатора СН – стандартный медный кабель 25 мм2. Если на ответвлении установлен вакуумный выключатель, то в этом случае должен использоваться алюминиевый кабель 95 мм2.
- Оборудование НН:
LVS3-20M
Выключатели с плавким предохранителем 20 x 400 A InLine
Выключатели с плавким предохранителем 12 x 400 A Kabeldon
Кабели НН для трансформатора 1250 кВА – 3 x 300 мм2/фазу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Решения, прошедшие типовые испытания
- Линейка модульных продуктов
- Высокий уровень безопасности персонала
- Гибкие решения с возможностью адаптации под индивидуальные требования заказчика