Компактная трансформаторная подстанция Sahara в бетонном корпусе

КТП Sahara – это блочная КТП внутреннего обслуживания мощностью до 1250 кВА, которая может устанавливаться в качестве подстанции кольцевой сети или подстанции радиальной сети.

Sahara – подстанция внутреннего обслуживания с управлением внутри помещения, доступ в помещения осуществляется через две двери. Одна дверь для доступа в комнату управления. Отсюда производится управление установкой среднего напряжения и НКУ. Вторая дверь обеспечивает доступ в трансформаторный отсек. 

Сюда можно легко установить до четырех модулей комплектных распределительных устройств типа SafeRing/SafePlus или UniSwitch.

Там достаточно места для установки максимум семи предохранителей-разъединителей низкого напряжения, каждый шириной 100 мм, а также для монтажа измерительных цепей и цепей уличного освещения.

Перекрытие без промежуточных опор (пол) состоит из двух частей и опирается на наружные стены, что позволяет не использовать никаких опор в кабельном отсеке. В полу аппаратной имеются съемные крышки, обеспечивающие доступ и укладку кабеля без проблем.

Подстанция разделена на четыре отсека для:

  • трансформатора (максимальной мощностью 1250 кВА)
  • оборудования управления
  • оборудования низкого напряжения
  • оборудования среднего напряжения

КТП Sahara поставляется в готовом к использованию виде, т.е. с установленным распределительным оборудованием среднего и низкого напряжения, заземлением, освещением, вспомогательным оборудованием, и т.п. Здание и его основание доставляются на объект, подстанцию поднимают и устанавливают на бетонное основание автокраном.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Прочная и гибкая конструкция
  • Простота установки на объекте
  • Место для ввода кабеля для временного подключения питания
  • Двери с запорной системой в трех точках и упором
  • Доступна версия с малым электромагнитным излучением

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language