В мире происходит быстрое увеличение объема энергии, получаемой из возобновляемых источников, солнечной и ветровой. Генерация энергии производится на уровне низкого напряжения постоянного тока, которое затем повышается до среднего уровня для распределительных сетей. Ассортимент компактных трансформаторных подстанций компании АББ универсален, и может отвечать требованиям генерации из возобновляемых источников. КТП компании АББ – это жизнеспособное решение, прошедшее испытание на воздействие дуги, надежное и безопасное для людей и оборудования.
Варианты поставки
Стандартная подстанция - такая КТП изготавливается из бетона или листового металла (в соответствии с требованиями рынка) в соответствии с новейшим стандартом МЭК 62271-202 и состоит из основного низковольтного комплектного устройства переменного тока, повышающего распределительного трансформатора (масляного или сухого типа) и распределительного устройства среднего напряжения с элегазовой изоляцией или распределительного устройства с воздушной изоляцией для вторичного распределения электроэнергии.
Инверторная подстанция - такая КТП изготавливается с бетонной или металлической опорной рамой (в зависимости от требований рынка) в соответствии с новейшим стандартом МЭК 62271-202 и состоит из преобразователей постоянного напряжения в переменное, основного низковольтного комплектного устройства переменного тока, повышающего распределительного трансформатора (масляного или сухого типа) и распределительного устройства среднего напряжения с элегазовой изоляцией или распределительного устройства с воздушной изоляцией для вторичного распределения электроэнергии.
Подстанция для энергосистем на солнечной энергии - подстанции для наружной установки, предназначены для подключения к энергосистеме парка солнечных батарей; корпус изготовлен из листовой стали и включает в себя распределительное устройство среднего напряжения (с элегазовой изоляцией (типа GIS) или воздушной изоляцией (типа AIS), в зависимости от требований клиента, полностью оснащенные устройствами защиты, системами измерения, мониторинга и управления. Корпус может быть внутреннего или наружного обслуживания, в зависимости от имеющегося на объекте места, а возможность кондиционирования воздуха зависит от условий окружающей среды.
Почему выбирают компанию АББ?
- Глобальные возможности компании АББ в области научных исследований и разработок обеспечивают поддержку проектирования компактных трансформаторных подстанций, отвечающих экологическим требованиям.
- Большое количество вариантов выбора, гибкость схем и типов установленного оборудования обеспечивает соответствие требованиям заказчика и позволяет минимизировать эксплуатационные расходы.
- Использование высокопроизводительных трансформаторов
- Совместимость трансформаторов с работой инверторов для солнечных батарей