Компактная трансформаторная подстанция типа Pluto 8C в металлическом корпусе (МЭК)
Прошедшая типовые испытания и готовая к установке КТП в металлическом корпусе, предназначенная для установки трансформатора 800 кВА, с прямым подводом кабеля СН, без оборудования СН.
Корпус разделен на два отсека: для распределительного устройства СН и силового трансформатора. Вес КТП без оборудования составляет 1850 кг.
Габаритные размеры (ДлинаxШиринаxВысота)
Корпус (угол наклона крыши - 6 градусов): 2134 x 1834 x 2411 мм
Отсек для трансформатора (с маслоприемником): 1869 x 1160 x 2199 мм
Комплектация
- Трансформатор:
Масляный герметичный трансформатор 800 кВА
- Оборудование СН:
КТП предназначена для прямого подключения кабеля СН и не оснащена оборудованием СН.
- Оборудование НН:
LVS2-13M
Выключатели с плавким предохранителем 13 x 400 A InLine
Выключатели с плавким предохранителем 8 x 400 A Kabeldon
Кабели НН для трансформатора 800 кВА, 2 x 240 мм2/фазу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Типовые испытания проведены в соответствии с последним стандартом МЭК 62271-202
- Проведены испытания на устойчивость к воздействию внутренней дуги, тип испытания AB, 20 кА, 1 секунда
- Отсутствие доступа к токоведущим частям
- Высокий уровень безопасности персонала и оборудования
- Готовый к установке модуль включает в себя внутренние соединения, монтаж и заземление.