Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

КРУ с газовой изоляцией для вторичного распределения SafeRing AirPlus

Распределительное устройство среднего напряжения с газовой изоляцией для вторичного распределения электроэнергии, 24 кВ, 630 А

В продуктовой линейке SafeRing AirPlus в качестве изоляционной среды используется технология AirPlusTM. КРУ SafeRing AirPlus имеет 18 конфигураций, подходящих для большинства случаев применения в распределительных сетях 24 кВ.

КРУ SafeRing с изоляционным газом AirPlus представляет собой первое в мире экоэффективное распределительное устройство для вторичного распределения (RMU) с применением нового газа изоляционной среды. Это экологически эффективная альтернатива элегазу для применения в распределительных устройствах среднего напряжения, позволяя объединить компактные размеры с преимуществами хорошо зарекомендовавших себя SafeRing RMU, имеющих потенциал глобального потепления меньше единицы.

Конструкция распределительного устройства с новой газовой изоляцией подобна конструкции продуктовой линейки SafeRing, что дает конечным пользователям такие преимущества как одинаковый пользовательский интерфейс, одинаковые посадочные места основания на пол, такой же перечень запчастей и эксплуатация.

SafeRing AirPlus – герметичная система, оборудованная контейнером из нержавеющей стали, в котором располагаются рабочие механизмы и коммутационные аппараты. Герметичный стальной контейнер с постоянными атмосферными условиями обеспечивает высокий уровень надежности, безопасность персонала и минимальные требования к обслуживанию.
SafeRing AirPlus – самое компактное устройство на рынке, идеально подходящее для применения на подстанциях энергетических компаний, комплектных трансформаторных подстанциях, в легкой промышленности, в зданиях и инфраструктурных проектах.

Параметры

  • Номинальное напряжение: 24 кВ
  • Номинальный ток: 630 А 
  • Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ: 16 кА 3 с

Основные преимущества

  • Изоляционный газ AirPlus, имеющий потенциал глобального потепления (GWP) меньше единицы
  • Герметичный отсек защищает от условий окружающей среды
  • Простая замена: такие же компактные размеры как у как у SafeRing с элегазовой изоляцией
  • Возможность построения цифровых подстанций при использовании датчиков и/или сенсоров
  • Может производиться с датчиками и возможностями цифровой связи
  • Типовые варианты: RMU до пяти модулей стандартного исполнения
  • Унифицировано для большей гибкости: Распределительное устройство SafePlus AirPlus дает больше возможностей

 Основные характеристики

  • Без элегаза: Изоляционный газ AirPlus – экоэффективная альтернатива элегазу в сетях до 24 кВ
  • Компактная конструкция, небольшая площадь посадочного места основания на пол, малый вес
  • Не зависит от условий окружающей среды
  • Не требует технического обслуживания
  • Небольшое давление заполняющего газа (как в SafeRing с элегазом)

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения